??
Výběr CAD modelu
K0571.03002055
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0571 - Pryžové silentbloky ocel nebo nerezová ocel, typ D
Kusovník
K0571.03002055
BESTKIPP
Objednací číslo
K0571.03002055
MATERIAL
materiál
Ocel
D
Průměr
30 mm
H
Výška
20 mm
G
Závit
M8 mm
L
Výška
23 mm
BELASTUNG
Zatížení
714 N
FEDERSTK
Pružinová konstanta
238
GEW
Hmotnost cca
0.0341 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
40169960
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245178445
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions